??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2018.00.60.08. - Inductive proximity switch
Bill of material
2018.00.60.08.045
Order No.
2018.00.60.08.045
Catalog page
2018_00_60_pdf
Male thread
8.000 mm
P
1.000 mm
Length
45.000 mm
L1
35.000 mm
SW
13.000 mm
Weight
0.025 kg
Customs tariff number
85365019
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)