??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2018.00.60.08. - Inductive proximity switch
Bill of material
2018.00.60.08.045
Order No.
2018.00.60.08.045
Catalog page
2018_00_60_pdf
Male thread
8.000 mm
P
1.000 mm
Length
45.000 mm
L1
35.000 mm
SW
13.000 mm
Weight
0.025 kg
Customs tariff number
85365019
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей