??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2018.00.60.08. - Detector de proximidad inductivo
Lista de materiales
2018.00.60.08.045
Código
2018.00.60.08.045
Catálogo de la página
2018_00_60_pdf
Rosca de sujecion
8.000 mm
P
1.000 mm
Longitud
45.000 mm
L1
35.000 mm
SW
13.000 mm
Peso
0.025 kg
Código arancelario
85365019
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD