您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2018.00.25.01.02.6500
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
附件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/k01_16/2018_00_25_01.prj},{NB=2018.00.25.01.02.6500},{DOC=2018_00_25_01.pdf},{DN=20.000},{EFG=04000.},{SAG=M30x2},{SAGINH=30.000},{D1=31.000},{D2=35.000},{E=72.000},{SW=36.000},{BR=120.000},{KFL=6500.000},{L1=6500.000},{D3=19.000},{D4=28.922},{L5=22.000},{L2=33.341},{L3=41.000},{D5=41.500},{L4=7.000},{D6=20.500},{P=500.000},{LMAX=9500.000},{MAT=Stahl und Gummi},{ZTC=39173100},{GEW=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2018.00.25.01. - 软管 - 带锁紧螺母和 O 形环的密封锥(直/直)
明细表
2018.00.25.01.02.6500
订购号
2018.00.25.01.02.6500
2018.00.25.01.02.6500
DN
20.000
20.000
mm
建议用于 发送器尺寸 2018.20.
04000.
04000.
软管螺纹M m(24°圆锥)
M30x2
M30x2
D1
31.000
31.000
mm
D2
35.000
35.000
mm
E
72.000
72.000
mm
SW
36.000
36.000
mm
最小 弯曲半径
120.000
120.000
mm
最短 生产长度
6500.000
6500.000
mm
Hose lenght
mm
Enter value for L1
Hose lenght
mm
cm
inch
ft
確定
材料
Stahl und Gummi
海关税号
39173100
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型