??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2018.00.10.00.02.2 - Quick- release coupling, female section
Malzeme listesi
2018.00.10.00.02.2
Sipariş No
2018.00.10.00.02.2
Nominal hose size
DN20
Thread
3/4
max pressure/cam unit speed
0.800 m/s
L3
82.000 mm
Flat
40.000 mm
D1
42.000 mm
L
152.000 mm
Malzeme
Stahl
Ağırlık
0.001 kg
Gümrük tarife numarası
82073010
Previews
3D
2D
CAD modeli indir