??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2018.00.10.00.02.2 - Embout femelle de raccord rapide
Nomenclature
2018.00.10.00.02.2
N° de commande
2018.00.10.00.02.2
Taille nominale du
DN20
Thread
3/4
Vitesse. max. presse/cylindre récepteur
0.800 m/s
L3
82.000 mm
Cote
40.000 mm
D1
42.000 mm
L
152.000 mm
Matière
Stahl
Poids
0.001 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés