??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2018.00.10.00.02.1 - Spinotto accoppiatore per tubo flessibile, attacco rapido
Lista materiale
2018.00.10.00.02.1
N. d'ordine
2018.00.10.00.02.1
Misura nominale
DN20
Thread
3/4
massima velocità della pressa /del seguitore
0.800 m/s
L1
71.000 mm
L2
46.000 mm
Chiave
36.000 mm
L
152.000 mm
Materiale
Stahl
Peso
0.001 kg
Numero tariffa doganale
82073010
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD