??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2018.00.10.00.02.1 - Schnellkupplung Stecker
Stückliste
2018.00.10.00.02.1
Bestell-Nr.
2018.00.10.00.02.1
Schlauchnenngröße
DN20
Gewinde
3/4
max. Pressen/Nehmergeschwindigkeit
0.800 m/s
L1
71.000 mm
L2
46.000 mm
Schlüsselweite
36.000 mm
L
152.000 mm
Werkstoff
Stahl
Gewicht
0.001 kg
Zolltarifnummer
82073010
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen