??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2018.00.10.00.02.1 - Quick- release coupling, male section
Malzeme listesi
2018.00.10.00.02.1
Sipariş No
2018.00.10.00.02.1
Nominal hose size
DN20
Thread
3/4
max pressure/cam unit speed
0.800 m/s
L1
71.000 mm
L2
46.000 mm
Flat
36.000 mm
L
152.000 mm
Malzeme
Stahl
Ağırlık
0.001 kg
Gümrük tarife numarası
82073010
Previews
3D
2D
CAD modeli indir