??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2018.00.10.00.02.1 - Quick- release coupling, male section
Bill of material
2018.00.10.00.02.1
Order No.
2018.00.10.00.02.1
Nominal hose size
DN20
Thread
3/4
max pressure/cam unit speed
0.800 m/s
L1
71.000 mm
L2
46.000 mm
Flat
36.000 mm
L
152.000 mm
Material
Stahl
Weight
0.001 kg
Customs tariff number
82073010
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)