??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2017770000 - VG M40 EXI 20-28 CR 7J
Stückliste
Weidmueller 2017770000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2017770000
Herstellertypbezeichnung
VG M40 EXI 20-28 CR 7J
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Kunststoff) VG Exi 7J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 7J Exi) gerade, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
GTIN
4050118401103
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP54
Schlüsselweite (1)
46 mm
Schlüsselweite (2)
46 mm
max. Dichtwert
28 mm
min. Dichtwert
20 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Zündschutzart
Ex e
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
10 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
Kategorie für die Schlageinwirkung
7 Joule
Farbe
hellblau
Werkstoff
Polyamid (PA)
Gesamthöhe
46 mm
Farbe
blau
halogenfrei
Nein
Masse
0.038 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen