??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2017730000 - VG M25 EXI 12-17 CR 7J
Спецификация
Weidmueller 2017730000
Preview
Manufacturer Product ID
2017730000
Manufacturer Type Description
VG M25 EXI 12-17 CR 7J
Description short
Кабельный ввод с взрывозащитой (пластик) VG Exi 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exi) прямой, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) Полиамид 6
Description long
Пластиковой кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения. Подходит для использования во взрывоопасных зонах.
GTIN-Code
4050118401028
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
29 mm
wrench width 2
29 mm
max. sealing range
17 mm
min. sealing range
12 mm
fire resistance (according to UL94)
HB
type of protection
Ex e
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
thread length connection thread
10 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
impact category
7 Joule
color
light-blue
material
Polyamide (PA)
overall height
34 mm
Color
blue
Without halogens
No
Mass
0.017 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей