??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2017730000 - VG M25 EXI 12-17 CR 7J
Nomenclature
Weidmueller 2017730000
Preview
Manufacturer Product ID
2017730000
Manufacturer Type Description
VG M25 EXI 12-17 CR 7J
Description short
Presse-étoupe Ex (en plastique) VG Exi 7J (presse-étoupe plastique Ex 7J Exi) droit, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.) Polyamide 6
Description long
Presse-étoupe plastique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur. Adapté aux zones présentant un danger d'explosion.
GTIN-Code
4050118401028
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
29 mm
wrench width 2
29 mm
max. sealing range
17 mm
min. sealing range
12 mm
fire resistance (according to UL94)
HB
type of protection
Ex e
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
thread length connection thread
10 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
impact category
7 Joule
color
light-blue
material
Polyamide (PA)
overall height
34 mm
Color
blue
Without halogens
No
Mass
0.017 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés