??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2017340000 - VG M50 EXE 31-38 CR 7J
Lista materiałowa
Weidmueller 2017340000
Preview
Manufacturer Product ID
2017340000
Manufacturer Type Description
VG M50 EXE 31-38 CR 7J
Description short
Iskrobezpieczna dławnica kablowa (tworzywo sztuczne) VG Exe 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exe) proste, M 50, 18 mm, OD min. 31 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) poliamid 6
Description long
Dławnica kablowa wykonana za tworzywa sztucznego używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem. Odpowiednie do eksploatacji w strefach zagrożenia wybuchem.
GTIN-Code
4050118400540
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
wrench width 1
60 mm
wrench width 2
60 mm
max. sealing range
38 mm
min. sealing range
31 mm
fire resistance (according to UL94)
HB
type of protection
Ex e
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
70 °C
thread length connection thread
18 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
impact category
7 Joule
color
deep black
material
Polyamide (PA)
overall height
54 mm
Color
black
Without halogens
No
Mass
0.020 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD