??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2016-7192 - Placa final e intermedia espesor, 1 mm
Lista de materiales
2016-7192
Código de Artículo
2016-7192
Designación
Placa final e intermedia, naranja
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
33.50 mm
Espesor
1.00 mm
Longitud
68.65 mm
Color
naranja
Peso
2.420 g
Material aislante
Poliamida
GTIN
4044918902601
Número de Aduanas
85389099990
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
2016-7192
Designación de producto del fabricante
Placa final e intermedia
Descripción del producto del fabricante
Placa final e intermedia espesor, 1 mm
diseñado como placa intermedia
Si
tipo de placa final
Si
Encajable (sí/no)
Si
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2016-7192
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD