??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 32
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2016.26.034./040. - Uçar Kam Ünitesi FCC-LV
Malzeme listesi
2016.26.040.35.1000.00
Siparis No
L
mm
B
mm
H
375 mm
H1
mm
HW
190 mm
L1
mm
L2
mm
L3
20 mm
L4
mm
D
mm
α
°
Working force
kN
Return force
50 kN
β
°
strok
mm
SS
mm
SP
mm
Gümrük tarife numarası
84669400
Ağırlık
kg
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir