??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2016.26.034./040. - Oberteilschieber FCC-LV
Stückliste
2016.26.040.35.1000.00
Bestell-Nr.
L
mm
B
mm
H
375 mm
H1
mm
HW
190 mm
L1
mm
L2
mm
L3
20 mm
L4
mm
D
mm
α
°
Arbeitskraft
kN
Rückstellkraft
50 kN
β
°
Hub
mm
SS
mm
SP
mm
Zolltarifnummer
84669400
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen