??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2016.26.034./040. - Coulisseau supérieur FCC-LV
Nomenclature
2016.26.040.35.1000.00
N° de commande
L
mm
B
mm
H
375 mm
H1
mm
HW
190 mm
L1
mm
L2
mm
L3
20 mm
L4
mm
D
mm
α
°
Force de travail
kN
Force de rappel
50 kN
β
°
Course
mm
SS
mm
SP
mm
Numéro du tarif douanier
84669400
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés