??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 32
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2016.26.018./022. - Unità a camme sospesa FCC-LV
Lista materiale
2016.26.022.35.1000.00
N. d'ordine
L
mm
B
mm
H
300 mm
H1
mm
HW
160 mm
L1
mm
L2
mm
L3
40 mm
L4
mm
D
mm
α
°
Forza di lavoro
kN
Forza di resettaggio
40 kN
β
°
Corsa
mm
SS
mm
SP
mm
Numero tariffa doganale
84669400
Peso
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD