??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 32
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2016.26.018./022. - Suwak części górnej FCC-LV
Lista materiałowa
2016.26.022.35.1000.00
Numer katalogowy
L
mm
B
mm
H
300 mm
H1
mm
HW
160 mm
L1
mm
L2
mm
L3
40 mm
L4
mm
D
mm
α
°
Working force
kN
Return force
40 kN
β
°
Skok
mm
SS
mm
SP
mm
Numer taryfy celnej
84669400
Waga
kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD