??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2016.26.018./022. - Coulisseau supérieur FCC-LV
Nomenclature
2016.26.022.35.1000.00
N° de commande
L
mm
B
mm
H
300 mm
H1
mm
HW
160 mm
L1
mm
L2
mm
L3
40 mm
L4
mm
D
mm
α
°
Force de travail
kN
Force de rappel
40 kN
β
°
Course
mm
SS
mm
SP
mm
Numéro du tarif douanier
84669400
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés