??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 32
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2016.26.012./016. - Aerial cam unit FCC-LV
Bill of material
2016.26.016.35.1000.00
Order No.
L
mm
B
mm
H
275 mm
H1
mm
HW
145 mm
L1
mm
L2
mm
L3
35 mm
L4
mm
D
mm
α
°
Working force
kN
Return force
28 kN
β
°
Stroke
mm
SS
mm
SP
mm
Customs tariff number
84669400
Weight
kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)