??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 104
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2016.25.100./105. - Unità a camme sospesa FCC
Lista materiale
2016.25.105.30.3000.02
N. d'ordine
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
Preaccelerazione
B
mm
L
mm
H
400 mm
H1
mm
HW
220 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
80 mm
D
mm
α
°
Forza di lavoro
2000 kN
Forza di resettaggio
kN
β
°
δ
°
Corsa
mm
SWA
mm
SS
mm
SP
mm
SPA
mm
Peso
650.000 kg
Numero tariffa doganale
84669400
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD