??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 104
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2016.25.100./105. - Uçar Kam Ünitesi FCC
Malzeme listesi
2016.25.105.30.3000.02
Siparis No
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
Ön-hızlandırma
B
mm
L
mm
H
400 mm
H1
mm
HW
220 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
80 mm
D
mm
α
°
Working force
2000 kN
Return force
kN
β
°
δ
°
strok
mm
SWA
mm
SS
mm
SP
mm
SPA
mm
Ağırlık
650.000 kg
Gümrük tarife numarası
84669400
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir