??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 104
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2016.25.100./105. - Oberteilschieber FCC
Stückliste
2016.25.105.30.3000.02
Bestell-Nr.
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
Vorbeschleunigung
B
mm
L
mm
H
400 mm
H1
mm
HW
220 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
80 mm
D
mm
α
°
Arbeitskraft
2000 kN
Rückstellkraft
kN
β
°
δ
°
Hub
mm
SWA
mm
SS
mm
SP
mm
SPA
mm
Gewicht
650.000 kg
Zolltarifnummer
84669400
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen