??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 104
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2016.25.070./075. - Suwak części górnej FCC
Lista materiałowa
2016.25.075.30.3000.02
Numer katalogowy
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
Przyśpieszenie wstępne
B
mm
L
mm
H
400 mm
H1
mm
HW
220 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
80 mm
D
mm
α
°
Working force
1600 kN
Return force
kN
β
°
δ
°
Skok
mm
SWA
mm
SS
mm
SP
mm
SPA
mm
Waga
500.000 kg
Numer taryfy celnej
84669400
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD