??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 104
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2016.25.070./075. - Shora zavěšená klínová jednotka FCC
Kusovník
2016.25.075.30.3000.02
Objednací číslo
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
Předzrychlení
B
mm
L
mm
H
400 mm
H1
mm
HW
220 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
80 mm
D
mm
α
°
Working force
1600 kN
Return force
kN
β
°
δ
°
Zdvih
mm
SWA
mm
SS
mm
SP
mm
SPA
mm
Hmotnost
500.000 kg
Číslo celního sazebníku
84669400
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model