??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 104
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2016.25.070./075. - Coulisseau supérieur FCC
Nomenclature
2016.25.075.30.3000.02
N° de commande
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
accélération
B
mm
L
mm
H
400 mm
H1
mm
HW
220 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
80 mm
D
mm
α
°
Force de travail
1600 kN
Force de rappel
kN
β
°
δ
°
Course
mm
SWA
mm
SS
mm
SP
mm
SPA
mm
Poids
500.000 kg
Numéro du tarif douanier
84669400
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés