??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 104
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2016.25.070./075. - 斜楔 FCC
明细表
2016.25.075.30.3000.02
订购编号
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
预加速
B
mm
L
mm
H
400 mm
H1
mm
HW
220 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
80 mm
D
mm
α
°
Working force
1600 kN
Return force
kN
β
°
δ
°
冲程
mm
SWA
mm
SS
mm
SP
mm
SPA
mm
体重
500.000 kg
海关税号
84669400
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型