??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 16
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2016.24.060. - Uçar Kam Ünitesi FCC
Malzeme listesi
2016.24.060.35.2000.00
Siparis No
L
mm
B
600 mm
H
400 mm
H1
mm
HW
200 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
mm
α
°
Working force
1202 kN
Return force
kN
β
°
δ
°
strok
mm
SS
mm
SP
mm
Ağırlık
kg
Gümrük tarife numarası
84669400
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir