??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2016.24.060. - Shora zavěšená klínová jednotka FCC
Kusovník
2016.24.060.35.2000.00
Objednací číslo
L
mm
B
600 mm
H
400 mm
H1
mm
HW
200 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
mm
α
°
Working force
1202 kN
Return force
kN
β
°
δ
°
Zdvih
mm
SS
mm
SP
mm
Hmotnost
kg
Číslo celního sazebníku
84669400
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model