??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2016.24.060. - Oberteilschieber FCC
Stückliste
2016.24.060.35.2000.00
Bestell-Nr.
L
mm
B
600 mm
H
400 mm
H1
mm
HW
200 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
mm
α
°
Arbeitskraft
1202 kN
Rückstellkraft
kN
β
°
δ
°
Hub
mm
SS
mm
SP
mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84669400
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen