??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2016.24.060. - 斜楔 FCC
明细表
2016.24.060.35.2000.00
订购编号
L
mm
B
600 mm
H
400 mm
H1
mm
HW
200 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
mm
α
°
Working force
1202 kN
Return force
kN
β
°
δ
°
冲程
mm
SS
mm
SP
mm
体重
kg
海关税号
84669400
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型