??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2016.24.050. - Oberteilschieber FCC
Stückliste
2016.24.050.35.2000.00
Bestell-Nr.
L
mm
B
500 mm
H
375 mm
H1
mm
HW
180 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
mm
α
°
Arbeitskraft
1155 kN
Rückstellkraft
kN
β
°
Hub
mm
SS
mm
SP
mm
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen