??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2016.24.006. - Unità a camme sospesa FCC
Lista materiale
2016.24.006.35.2000.00
N. d'ordine
L
205 mm
B
60 mm
H
210 mm
H1
mm
HW
100 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
mm
α
°
Forza di lavoro
kN
Forza di resettaggio
kN
β
°
Corsa
mm
SS
mm
SP
mm
Peso
kg
Numero tariffa doganale
84669400
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD