??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2016.24.006. - Suwak części górnej FCC
Lista materiałowa
2016.24.006.35.2000.00
Numer katalogowy
L
205 mm
B
60 mm
H
210 mm
H1
mm
HW
100 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
mm
α
°
Working force
kN
Return force
kN
β
°
Skok
mm
SS
mm
SP
mm
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84669400
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD