??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 72
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2016.15.034./040. - Corredera inferior FCC-HV
Lista de materiales
2016.15.040.10.3000.00
Código
Ausführung Arbeitsfläche
Posicionamiento del lecho de la corredera
L
mm
B
mm
H
375 mm
H1
mm
HW
190 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
140 mm
D
mm
β
°
Working force
kN
Return force
90 kN
α
°
Carrera
70 mm
SP
mm
Peso
kg
Código arancelario
84669400
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD