??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 72
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2016.15.026./031. - Alt parça kamı FCC-HV
Malzeme listesi
2016.15.031.10.3000.00
Siparis No
Ausführung Arbeitsfläche
Kam tabanını merkezleme
L
mm
B
mm
H
300 mm
H1
mm
HW
145 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
95 mm
D
mm
β
°
Working force
kN
Return force
70 kN
α
°
Strok
70 mm
SP
mm
Ağırlık
kg
Gümrük tarife numarası
84669400
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir