??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2016.15.018./022. - Unità a camme a base stampo FCC-HV
Lista materiale
2016.15.022.10.3000.00
N. d'ordine
Ausführung Arbeitsfläche
Posizionamento slitta
L
mm
B
mm
H
300 mm
H1
mm
HW
140 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
95 mm
D
mm
β
°
Forza di lavoro
kN
Forza di resettaggio
40 kN
α
°
Corsa
70 mm
SP
mm
Peso
kg
Numero tariffa doganale
84669400
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD