??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 72
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2016.15.018./022. - Klínová jednotka FCC-HV
Kusovník
2016.15.022.10.3000.00
Objednací číslo
Ausführung Arbeitsfläche
umístění lože klínové jednotky
L
mm
B
mm
H
300 mm
H1
mm
HW
140 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
95 mm
D
mm
β
°
Working force
kN
Return force
40 kN
α
°
Zdvih
70 mm
SP
mm
Hmotnost
kg
Číslo celního sazebníku
84669400
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model