??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 72
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2016.15.018./022. - 下置式斜楔 FCC-HV
明细表
2016.15.022.10.3000.00
订购编号
Ausführung Arbeitsfläche
底座的定位
L
mm
B
mm
H
300 mm
H1
mm
HW
140 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
95 mm
D
mm
β
°
Working force
kN
Return force
40 kN
α
°
冲程
70 mm
SP
mm
体重
kg
海关税号
84669400
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型