??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2016.15.009./011. - Unterteilschieber FCC-HV
Stückliste
2016.15.011.10.3000.00
Bestell-Nr.
Ausführung Arbeitsfläche
Positionierung Schieberbett
L
mm
B
mm
H
225 mm
H1
mm
HW
105 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
55 mm
D
mm
β
°
Arbeitskraft
kN
Rückstellkraft
25 kN
α
°
Hub
58 mm
SP
mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84669400
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen