??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 72
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2016.15.009./011. - Die mounted cam unit FCC-HV
Bill of material
2016.15.011.10.3000.00
Order No.
Ausführung Arbeitsfläche
Positionierung Schieberbett
L
mm
B
mm
H
225 mm
H1
mm
HW
105 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
55 mm
D
mm
β
°
Working force
kN
Return force
25 kN
α
°
Stroke
58 mm
SP
mm
Weight
kg
Customs tariff number
84669400
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)