??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 72
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2016.15.006./008. - Suwak części dolnej FCC-HV
Lista materiałowa
2016.15.008.10.3000.00
Nr zamówienia.
Ausführung Arbeitsfläche
Pozycjonowanie łoża suwaka
L
mm
B
mm
H
220 mm
H1
mm
HW
100 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
50 mm
D
mm
β
°
Working force
kN
Return force
15 kN
α
°
Skok
58 mm
SP
mm
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84669400
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD