??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2016.15.006./008. - Coulisseau inférieur FCC-HV
Nomenclature
2016.15.008.10.3000.00
Numéro de commande
Ausführung Arbeitsfläche
Positionnement berceau du coulisseau
L
mm
B
mm
H
220 mm
H1
mm
HW
100 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
50 mm
D
mm
β
°
Force de travail
kN
Force de rappel
15 kN
α
°
Course
58 mm
SP
mm
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84669400
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés