??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2016-1301/000-053 - Borna de paso para 3 conductores, 16 mm², Apropiado para aplicaciones Ex e II, Marcaje lateral y central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2016-1301/000-053
Item-No.
2016-1301/000-053
Designación
Borna de paso para 3 conductores, 16 mm², 76 A, gris oscuro-amarillo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
16.00
Conductor rígido
0.5 - 16
Conductor rígido, directamente enchufable
6 - 16
Conductor flexible
0.5 - 25
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
6 - 25
Longitud de pelado
18 - 20
Número de puntos de conexión
3
Número de potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
12.00
Altura de montaje más baja posible
36.90
Longitud
91.80
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
gris oscuro-amarillo
Peso
30.102
Material del cuerpo aislante
Poliamida
Tensión de dimensionamiento
800
Tensión de choque asignada
8
Corriente nominal
76.00
Categoría de sobretensión
III
Grado de ensuciamniento
3
GTIN
4055144060171
Número de Aduanas
85369010000
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
2016-1301/000-053
Designación de producto del fabricante
Borna de paso para 3 conductores
Descripción del producto del fabricante
Borna de paso para 3 conductores, 16 mm², Apropiado para aplicaciones Ex e II, Marcaje lateral y central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.50
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
25.00
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.50
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
16.00
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.50
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
25.00
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
6.00
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
25.00
Número de puntos de sujeción por piso
3
Número de pisos
1
Pisos puenteados internamente
Nein
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push In connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push In connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60
temperatura máxima de funcionamiento
105
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Ja
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
http://www.wago.com/2016-1301/000-053
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
2.426
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
76.000
AWG de trenzado fino min.
20
AWG de trenzado fino máx.
4
min. Longitud de pelado
18.00
max. Longitud de pelado
20.00
Terminal de nombre de símbolo
E00227
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD