??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2016-1301/000-053 - 3-przewodowa złączka przelotowa, 16 mm², do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2016-1301/000-053
Nr zamówienia.
2016-1301/000-053
Description
3-przewodowa złączka przelotowa, 16 mm², 76 A, ciemnoszary-żółty
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
16.00
przewód jednodrutowy
0.5 - 16
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
6 - 16
przewód linkowy
0.5 - 25
przewód linkowy z tulejką
6 - 25
długość odizolowania przewodu
18 - 20
Number of connection points
3
Number of potentials
1
Width of spacing
12.00
Height at lowest possible mounting height
36.90
Length
91.80
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
ciemnoszary-żółty
masa
30.102
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
800
napięcie znamionowe udarowe
8
prąd znamionowy
76.00
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4055144060171
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2016-1301/000-053
Manufacturer product designation
3-przewodowa złączka przelotowa
Manufacturer product description
3-przewodowa złączka przelotowa, 16 mm², do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.50
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25.00
min. line cross section, rigid
0.50
max. line cross section, rigid
16.00
min. line cross section, flexible
0.50
max. line cross section, flexible
25.00
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6.00
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
25.00
Number of clamp positions per level
3
Number of levels
1
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
Push In connection
Type of electrical connection 2
Push In connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60
max. operating temperature
105
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Ja
Address of additional link
http://www.wago.com/2016-1301/000-053
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
2.426
Rated current (In) for the power loss specification
76.000
min. fine stranded AWG
20
max. fine stranded AWG
4
min. Strip length
18.00
max. Strip length
20.00
Symbol name terminal block
E00227
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD