??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2016.11. - Coulisseau inférieur FEAC
Nomenclature
2016.11.00.100.080.1.2
N° de commande
L
mm
B
mm
H
mm
HW
mm
L2
mm
L4
mm
D
mm
β
0 °
Force de travail
kN
Force de rappel
kN
α
45 °
Course
mm
SP
mm
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84669400
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés