??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2010620000 - ELS 6/30 MM GE
Спецификация
Weidmueller 2010620000
Preview
Manufacturer Product ID
2010620000
Manufacturer Type Description
ELS 6/30 MM GE
Description short
Система кодирования кабелей, 6 mm, Полиэстер, желтый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4050118397178
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.14 mm
height
30 mm
width
6.3 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей