??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2010620000 - ELS 6/30 MM GE
Lista materiale
Weidmueller 2010620000
Preview
Manufacturer Product ID
2010620000
Manufacturer Type Description
ELS 6/30 MM GE
Description short
Sistema di codifica cavi, 6 mm, poliestere, giallo
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4050118397178
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.14 mm
height
30 mm
width
6.3 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD